Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306468
552044
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 34,2768 € |
| 5 + | 30,8491 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 9.8 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.386 in |
| Larghezza totale | 10.7 mm |
| Larghezza totale | 0.421 in |
| Lunghezza rotolo | 1.0 m |
| Lunghezza rotolo | 3.281 ft |
| Compressione | 10 - 25% |
| Tipo | 1 |
| Forma | Forma a L |
| Tipo di montaggio | Adhesive Tape Non Conductive |
| Materiale | Schiuma di PU |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |