Menu Ricerca

Protezione per bordi Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10268179

Codice articolo precedente:

490761

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 154,7401 €
10 + 146,992 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

154,74 €

1 x 154,7401 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 13.7 mm
Larghezza massima morsetto 3.0 mm
Larghezza minima morsetto 1.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 21.0 mm
Orientamento Side
Tipo 2
Colore Nero
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci