10268148
490757
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 213,3647 € |
| 10 + | 202,6729 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo di serraggio | 0.079 - 0.157 in |
|---|---|
| Intervallo di serraggio | 2.0 - 4.0 mm |
| Altezza totale | 1.63 in |
| Altezza totale | 41.4 mm |
| Larghezza massima morsetto | 0.157 in |
| Larghezza massima morsetto | 4.0 mm |
| Larghezza minima morsetto | 0.079 in |
| Larghezza minima morsetto | 2.0 mm |
| Lunghezza rotolo | 65.617 ft |
| Lunghezza rotolo | 20.0 m |
| Larghezza totale | 0.382 in |
| Larghezza totale | 9.7 mm |
| Orientamento | Top |
| Tipo materiale | Single |
| Tipo | 4 |
| Colore | Nero |
| Comprende | Rotolo di 20,0 m |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare