Menu Ricerca

Protezione per bordi Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Codice articolo Essentra :

10268131

Codice articolo precedente:

490756

70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 147,7001 €
10 - 19 140,3269 €
20 + 132,9259 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

147,70 €

1 x 147,7001 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 1.0 - 3.0 mm
Altezza totale 33.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 8.7 mm
Orientamento Top
Tipo materiale Single
Tipo 3
Colore Nero
Comprende Rotolo di 20,0 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci