Menu Ricerca

Protezione per bordi Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Codice articolo Essentra :

10268124

Codice articolo precedente:

490755

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 131,2875 €
10 - 19 124,7474 €
20 + 118,1657 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

131,29 €

1 x 131,2875 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 1.0 - 3.0 mm
Altezza totale 23.7 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 3.6 mm
Orientamento Top
Tipo materiale Single
Tipo 2
Colore Nero
Comprende Rotolo di 20,0 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci