10646892
34009901003
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 205,1374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore minimo pannello | 0.15 in |
|---|---|
| Spessore minimo pannello | 3.8 mm |
| Spessore massimo pannello | 13.7 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.539 in |
| Altezza totale | 0.571 in |
| Altezza totale | 14.5 mm |
| Larghezza massima morsetto | 0.157 in |
| Larghezza massima morsetto | 4.0 mm |
| Larghezza minima morsetto | 0.039 in |
| Larghezza minima morsetto | 1.0 mm |
| Lunghezza rotolo | 65.617 ft |
| Lunghezza rotolo | 20.0 m |
| Larghezza totale | 0.78 in |
| Larghezza totale | 19.8 mm |
| Orientamento | In alto |
| Tipo | 7 |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare