Menu Ricerca

Protezione per bordi 15.2 m 3.8 mm PVC Grigio

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Codice articolo Essentra :

10646885

Codice articolo precedente:

34009901002

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 210,2659 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

210,27 €

1 x 210,2659 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 15.2 m
Larghezza massima morsetto 3.0 mm
Larghezza minima morsetto 1.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 19.8 mm
Tipo 7
Colore Grigio
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci