Menu Ricerca

Protezione per bordi Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 1) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Codice articolo Essentra :

10237397

Codice articolo precedente:

34009236001

126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 145,3535 €
10 - 19 138,0914 €
20 + 130,8292 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

145,35 €

1 x 145,3535 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 21.4 mm
Larghezza massima morsetto 3.0 mm
Larghezza minima morsetto 1.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 9.8 mm
Orientamento Top
Tipo 1
Colore Nero
Codice doganale 4016930090

Il prodotto 34009236001 sostituisce:

Guarnizione di tenuta a pinna In alto 20.2 mm 9.8 mm EPDM
Codice articolo Essentra : 10640401
Codice articolo precedente: 490760

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci