Menu Ricerca

Protezione per bordi Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Codice articolo Essentra :

10237380

Codice articolo precedente:

34009205001

107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 208,1606 €
10 + 197,7296 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

208,16 €

1 x 208,1606 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 17.4 mm
Larghezza massima morsetto 4.0 mm
Larghezza minima morsetto 2.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Larghezza totale 26.9 mm
Orientamento Side
Tipo 4
Colore Nero
Codice doganale 4016930090

Il prodotto 34009205001 sostituisce:

Guarnizione di tenuta a pinna Laterale 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Codice articolo Essentra : 10640319
Codice articolo precedente: 490763

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci