Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4766 € - 13,8855 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 14,1293 € - 15,7007 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 12,9778 € - 14,4409 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 15,5788 € - 17,3128 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 35,7636 € - 39,7599 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
| 14,1293 € - 15,7007 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
| 14,1293 € - 15,7007 € | 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
| 14,1293 € - 15,7007 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 35,7636 € - 39,7599 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 12,9778 € - 14,4409 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
| 12,9778 € - 14,4409 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare