10393901
496122
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 1.237,4491 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Marrone |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Piatto |
Diametro interno (ridotto) | 13.0 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.512 in |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 98.425 ft |
Lunghezza totale | 30.0 m |
Diametro interno pre-restringimento | 1.575 in |
Diametro interno pre-restringimento | 40.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 2.4 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.094 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare