10393758
496087
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 298,1116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Bianco |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 0.157 in |
Diametro interno (ridotto) | 4.0 mm |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 30.0 m |
Lunghezza totale | 98.425 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 0.472 in |
Diametro interno pre-restringimento | 12.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 1.6 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.063 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare