10393741
496086
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 337,4787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Bianco |
Materiale | XLPO |
Stile di imballo | Bobina |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 0.118 in |
Diametro interno (ridotto) | 3.0 mm |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 50.0 m |
Lunghezza totale | 164.042 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 0.354 in |
Diametro interno pre-restringimento | 9.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.055 in |
Spessore parete (ridotto) | 1.4 mm |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare