Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 3:1 19.0 mm PO Giallo

Dotata di adesivo e di ottima resistenza meccanica, questa guaina termoretraibile 3:1 è un prodotto ampiamente utilizzato nell'industria elettronica, automobilistica e delle comunicazioni. Disponibile in giallo.
Codice articolo Essentra :

10393697

Codice articolo precedente:

496072

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 534,3413 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

534,34 €

1 x 534,3413 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Adesivo
Certificazione UL
Colore Giallo
Materiale PO
Stile di imballo Bobina
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 6.0 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 110 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 30.0 m
Diametro interno pre-restringimento 19.0 mm
Spessore parete (ridotto) 2.2 mm
Rapporto di restringimento 3:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci