10393567
496034
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 33,4064 € |
50 + | 31,7266 € |
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Trasparente |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Pre-Cut Lengths |
Caratteristiche speciali | Non ritardante della fiamma |
Forma tubo | Piatto |
Diametro interno (ridotto) | 13.0 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.512 in |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 1.22 m |
Lunghezza totale | 4.003 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 40.0 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 1.575 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.094 in |
Spessore parete (ridotto) | 2.4 mm |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare