Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 3:1 19.0 mm PO Trasparente

Dotata di adesivo e di ottima resistenza meccanica, questa guaina termoretraibile 3:1 è un prodotto ampiamente utilizzato nell'industria elettronica, automobilistica e delle comunicazioni. Disponibile in modello trasparente.
Codice articolo Essentra :

10393543

Codice articolo precedente:

496032

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 14,1835 €
100 - 199 13,4655 €
200 + 12,7475 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

141,84 €

10 x 14,1835 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Adesivo
Certificazione UL
Colore Trasparente
Materiale PO
Stile di imballo Pre-Cut Lengths
Caratteristiche speciali Non ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 6.0 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 110 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 1.22 m
Diametro interno pre-restringimento 19.0 mm
Spessore parete (ridotto) 2.2 mm
Rapporto di restringimento 3:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci