10393529
496030
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 6,4076 € |
250 + | 6,0825 € |
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Trasparente |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Pre-Cut Lengths |
Caratteristiche speciali | Non ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 0.118 in |
Diametro interno (ridotto) | 3.0 mm |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Lunghezza totale | 1.22 m |
Lunghezza totale | 4.003 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 0.354 in |
Diametro interno pre-restringimento | 9.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 1.4 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.055 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare