10393499
496027
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 2,9667 € |
| Adesione | Adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | PO |
| Stile di imballo | Pre-Cut Lengths |
| Caratteristiche speciali | Non ritardante della fiamma |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.039 in |
| Diametro interno (ridotto) | 1.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
| Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
| Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Lunghezza totale | 4.003 ft |
| Lunghezza totale | 1.22 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 3.0 mm |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.118 in |
| Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare