10393437
496021
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 379,6636 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Viola |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 0.079 in |
Diametro interno (ridotto) | 2.0 mm |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 246.063 ft |
Lunghezza totale | 75.0 m |
Diametro interno pre-restringimento | 0.236 in |
Diametro interno pre-restringimento | 6.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare