10393338
496009
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 714,3381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Rosso |
| Materiale | XLPO |
| Stile di imballo | Roll |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.315 in |
| Diametro interno (ridotto) | 8.0 mm |
| Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Lunghezza totale | 98.425 ft |
| Lunghezza totale | 30.0 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.945 in |
| Diametro interno pre-restringimento | 24.0 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.094 in |
| Spessore parete (ridotto) | 2.4 mm |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare