Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 3:1 6.0 mm XLPO Rosso

Questa guaina termoretraibile 3:1 con adesivo è progettata per sigillare e isolare fili e cavi. Le applicazioni tipiche sono la sigillatura di componenti elettrici, come giunzioni di fili rotonde e cablaggi nell'industria automobilistica e delle comunicazioni. È disponibile in rosso e ha una temperatura di termoretrazione minima di 70 °C
Codice articolo Essentra :

10393291

Codice articolo precedente:

496005

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 379,6636 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

379,66 €

1 x 379,6636 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Adesivo
Certificazione UL
Colore Rosso
Materiale XLPO
Stile di imballo Roll
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 2.0 mm
Temperatura minima di ripristino completo 110 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 75.0 m
Diametro interno pre-restringimento 6.0 mm
Spessore parete (ridotto) 1.0 mm
Rapporto di restringimento 3:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci