Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 3:1 40.0 mm PO Nero

Dotata di adesivo e di ottima resistenza meccanica, questa guaina termoretraibile 3:1 è un prodotto ampiamente utilizzato nell'industria elettronica, automobilistica e delle comunicazioni.
Codice articolo Essentra :

10393260

Codice articolo precedente:

496002

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 33,4064 €
50 + 31,7266 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

167,03 €

5 x 33,4064 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Adesivo
Certificazione UL
Colore Nero
Materiale PO
Stile di imballo Pre-Cut Lengths
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 13.0 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 110 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 1.22 m
Diametro interno pre-restringimento 40.0 mm
Spessore parete (ridotto) 2.4 mm
Rapporto di restringimento 3:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci