Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393215
495997
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 7,4063 € |
| 50 - 499 | 5,5547 € |
| 500 + | 5,2783 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Nero |
| Materiale | PO |
| Stile di imballo | Pre-Cut Lengths |
| Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 2.0 mm |
| Diametro interno (ridotto) | 0.079 in |
| Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Lunghezza totale | 1.22 m |
| Lunghezza totale | 4.003 ft |
| Diametro interno pre-restringimento | 6.0 mm |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.236 in |
| Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |