495996
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 4,9467 € |
50 - 499 | 3,7169 € |
500 + | 3,5235 € |
Adesione | Adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Nero |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Lunghezze pre-tagliate |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 1.5 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.059 in |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 1.22 m |
Lunghezza totale | 4.003 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 4.8 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.189 in |
Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare