Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 12.7 mm XLPO Verde; giallo

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in verde e giallo.
Codice articolo Essentra :

10392508

Codice articolo precedente:

495902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 155,6125 €
10 + 147,8501 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

155,61 €

1 x 155,6125 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non adesivo
Certificazione UL
Colore Verde; giallo
Materiale XLPO
Stile di imballo Roll
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 6.4 mm
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 135 °C
Lunghezza totale 50.0 m
Diametro interno pre-restringimento 12.7 mm
Spessore parete (ridotto) 0.75 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci