Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 2.4 mm PO Giallo

Questa guaina termoretraibile 2:1 è ignifuga ed è progettata per gli ambienti sensibili. Le applicazioni tipiche sono la protezione di componenti elettrici come giunti e cablaggi tondi nel settore automobilistico e delle telecomunicazioni. Fornita in colore giallo, ha una temperatura minima di ritrazione di 70 °C
Codice articolo Essentra :

10391761

Codice articolo precedente:

495803

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 77,2711 €
10 - 19 73,3967 €
20 + 69,5494 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,27 €

1 x 77,2711 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non adesivo
Certificazione UL
Colore Giallo
Materiale PO
Stile di imballo Bobina
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 1.2 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 150.0 m
Diametro interno pre-restringimento 2.4 mm
Spessore parete (ridotto) 0.4 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci