Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 19.0 mm PO Giallo

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in giallo.
Codice articolo Essentra :

10391730

Codice articolo precedente:

495799

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 31,4963 €
10 - 19 29,9249 €
20 + 28,3399 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

31,50 €

1 x 31,4963 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non adesivo
Certificazione UL
Colore Giallo
Materiale PO
Stile di imballo Rotolo in scatola
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 9.5 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 5.0 m
Diametro interno pre-restringimento 19.0 mm
Spessore parete (ridotto) 0.8 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci