10391686
495794
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 14,4409 € |
| 10 - 19 | 13,7094 € |
| 20 + | 12,9778 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Non adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Giallo |
| Materiale | PO |
| Stile di imballo | Rotolo in scatola |
| Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.063 in |
| Diametro interno (ridotto) | 1.6 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
| Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Lunghezza totale | 32.808 ft |
| Lunghezza totale | 10.0 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.126 in |
| Diametro interno pre-restringimento | 3.2 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.4 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.016 in |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare