10357767
174950569918
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,6319 € |
| 10 - 49 | 18,6401 € |
| 50 + | 17,4933 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Non adesivo |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale | PO |
| Stile di imballo | Scatola |
| Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 4.8 mm |
| Diametro interno (ridotto) | 0.189 in |
| Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
| Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
| Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Lunghezza totale | 5.0 m |
| Lunghezza totale | 16.404 ft |
| Diametro interno pre-restringimento | 9.5 mm |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.374 in |
| Spessore parete (ridotto) | 0.6 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.024 in |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare