Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 25.4 mm PO Blu

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in blu.
Codice articolo Essentra :

10357651

Codice articolo precedente:

174250526518

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 71,0648 €
10 - 49 51,6784 €
50 + 48,4312 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

71,06 €

1 x 71,0648 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non adesivo
Colore Blu
Materiale PO
Stile di imballo Scatola
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 12.7 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 5.0 m
Diametro interno pre-restringimento 25.4 mm
Spessore parete (ridotto) 0.9 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci