Menu Ricerca

Guaine raccogli cavi - A spirale

Disponibile

Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro minimo cavo compatibile Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,4289 € - 0,5647 € 21150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
2,7402 € - 3,3086 € Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
0,9543 € - 1,3124 € 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
1,9392 € - 3,3264 € 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • di 2
Guaina a spirale 2.0 mm 15.0 mm LDPE Naturale

10158647

Fascia di prezzo
0,5647 € - 0,4289 €

Livelli di giacenza
21150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 15.0 mm
  • Diametro esterno
    3.5 mm
  • Lunghezza passo
    50.0 m
Guaina a spirale 25.0 mm 150.0 mm LDPE Nero

10158630

Fascia di prezzo
3,3086 € - 2,7402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 150.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Lunghezza passo
    20.0 m
Guaina a spirale 13.0 mm 70.0 mm LDPE Naturale

10158562

Fascia di prezzo
1,3124 € - 0,9543 €

Livelli di giacenza
2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 70.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza passo
    25.0 m
Guaina a spirale 20.0 mm 120.0 mm LDPE Naturale

10158609

Fascia di prezzo
3,3264 € - 1,9392 €

Livelli di giacenza
1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 120.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Lunghezza passo
    25.0 m