Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6209 € - 3,9593 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,8919 € - 3,2453 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,038 € - 1,422 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,038 € - 1,422 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5702 € - 0,7807 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,915 € - 4,3485 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 10,0924 € - 11,1761 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4184 € - 0,551 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,234 € - 20,1983 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4252 € - 0,7319 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7235 € - 1,2435 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,738 € - 1,0139 € | 2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,2098 € - 12,6048 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 7,9113 € - 8,7919 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,5702 € - 0,7807 € | 2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10158579 | 0,931 € - 1,2804 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 5,6896 € - 6,2992 € | 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 4,8904 € - 5,4187 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 15,1318 € - 16,7574 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4184 € - 0,551 € | 23150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare