Menu Ricerca

Guaine raccogli cavi - A spirale

Disponibile

Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro minimo cavo compatibile Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,5702 € - 0,7807 € 2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
1,8919 € - 3,2453 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
5,6896 € - 6,2992 € 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PE
0,4184 € - 0,551 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
  • di 2
Guaina a spirale 7.0 mm 40.0 mm LDPE Nero

10158692

Fascia di prezzo
0,7807 € - 0,5702 €

Livelli di giacenza
2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 40.0 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza passo
    25.0 m
Guaina a spirale 20.0 mm 120.0 mm LDPE Naturale

10158609

Fascia di prezzo
3,2453 € - 1,8919 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 120.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Lunghezza passo
    25.0 m
Guaina a spirale 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Nero

10170250

Fascia di prezzo
6,2992 € - 5,6896 €

Livelli di giacenza
856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Prezzo per
    Bobina
  • Lunghezza per bobina
    10.0 m
  • Diametro esterno
    10.0 mm
Guaina a spirale 2.0 mm 15.0 mm LDPE Nero

10158654

Fascia di prezzo
0,551 € - 0,4184 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 15.0 mm
  • Diametro esterno
    3.5 mm
  • Lunghezza passo
    50.0 m