900460
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 94,8849 € |
5 - 9 | 83,2324 € |
10 + | 74,1288 € |
Compatible Cable Diameter Range | 52.0 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 2.047 in |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Nominal Inside Diameter | 50.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 1.969 in |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Sold Per | Roll |
Colour | Black |
Full Material | UL94 V-2 Polyester |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare