Menu Ricerca

Guaina intrecciata autochiudente 14.0 mm 33.0 mm PES

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310540

Codice articolo precedente:

900458

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 58,4197 €
5 - 9 51,2453 €
10 + 45,70 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

58,42 €

1 x 58,4197 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 14.0 - 33.0 mm
Lunghezza totale 15.2 m
Diametro interno nominale 32.0 mm
Lunghezza rotolo 15.2 m
Vendute a Rullo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliestere UL 94 V2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci