Menu Ricerca

Manicotto di protezione termica 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310182

Codice articolo precedente:

900375

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 917,3422 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

917,34 €

1 x 917,3422 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Vendute a Rullo
Diametro interno nominale 50.0 mm
Lunghezza rotolo 30.5 m
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Prezzo/pezzo IVA inclusa 1070.452 EUR
Materiale (nome esteso) Fibra Nomex
Codice doganale 4823908580

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci