Menu Ricerca

Manicotto espandibile 18.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310311

Codice articolo precedente:

900433

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 38,5606 €
5 - 9 35,1978 €
10 + 31,7238 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

38,56 €

1 x 38,5606 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 monofilamento UL 94 V2
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 18.0 - 35.0 mm
Diametro interno nominale 25.0 mm
Lunghezza totale 15.2 m
Lunghezza rotolo 15.2 m
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci