Menu Ricerca

Manicotto espandibile 10.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310298

Codice articolo precedente:

900431

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 46,2628 €
5 - 9 42,22 €
10 + 38,066 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,26 €

1 x 46,2628 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 monofilamento UL 94 V2
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 10.0 - 27.0 mm
Diametro interno nominale 16.0 mm
Lunghezza totale 30.5 m
Lunghezza rotolo 30.5 m
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci