Menu Ricerca

Manicotto espandibile 14.0 mm 30.0 mm PES

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10309896

Codice articolo precedente:

900309

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 30,8336 €
5 - 9 24,6768 €
10 + 19,2741 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,83 €

1 x 30,8336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliestere
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 14.0 - 30.0 mm
Diametro interno nominale 20.0 mm
Lunghezza totale 15.2 m
Lunghezza rotolo 15.2 m
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci