Menu Ricerca

Manicotto espandibile 5.0 mm 16.0 mm PES

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10309858

Codice articolo precedente:

900305

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,4291 €
5 - 9 12,326 €
10 + 8,0713 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,43 €

1 x 15,4291 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliestere
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 5.0 - 16.0 mm
Diametro interno nominale 8.0 mm
Lunghezza totale 30.5 m
Lunghezza rotolo 30.5 m
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci