Menu Ricerca

Manicotto espandibile 10.0 mm 18.0 mm PES

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10309742

Codice articolo precedente:

900294

49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 20,6118 €
5 + 18,5506 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

20,61 €

1 x 20,6118 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliestere
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 10.0 - 18.0 mm
Diametro interno nominale 15.0 mm
Lunghezza totale 30.5 m
Lunghezza rotolo 30.5 m
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1
Prezzo/pezzo IVA inclusa 13.9546 EUR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci