Menu Ricerca

Manicotto espandibile 1.0 mm 5.0 mm PES

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10309698

Codice articolo precedente:

900289

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 17,3731 €
5 + 15,6358 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,37 €

1 x 17,3731 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliestere
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 1.0 - 5.0 mm
Diametro interno nominale 3.0 mm
Lunghezza totale 60.9 m
Lunghezza rotolo 60.9 m
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1
Prezzo/pezzo IVA inclusa 20.7797 EUR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci