Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
77,691 € - 91,3942 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
168,156 € - 186,8196 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
  • di 3
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Giallo

10636992

Fascia di prezzo
91,3942 € - 77,691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Giallo

10561478

Fascia di prezzo
186,8196 € - 168,156 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm