Menu Ricerca

Spiralguard FRAS 80.0 mm 150.0 mm 7.0 mm HDPE Grigio

Codice articolo Essentra :

10170663

Codice articolo precedente:

SGX-90FRAS

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 781,5055 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

781,51 €

1 x 781,5055 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 70.5
C 7.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Specifiche ISO 6805
Standard di NSW
Standard di ISO
Caratteristiche speciali (tutte) Elevata resistenza alle abrasioni, resistente ai raggi UV, ritardante della fiamma, antistatico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci