Menu Ricerca

Manicotto antiabrasione 3.0 mm 9.0 mm PET

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310588

Codice articolo precedente:

900462

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,8536 €
5 + 14,2682 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,85 €

1 x 15,8536 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene tereftalato
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 9.0 mm
Diametro interno nominale 6.0 mm
Lunghezza totale 60.9 m
Lunghezza rotolo 60.9 m
Prezzo/pezzo IVA inclusa 41.1567 EUR
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci