Menu Ricerca

Manicotto antiabrasione 1.0 mm 6.0 mm PET

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310571

Codice articolo precedente:

900461

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,1243 €
5 + 13,6119 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,12 €

1 x 15,1243 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene tereftalato
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 1.0 - 6.0 mm
Diametro interno nominale 3.0 mm
Lunghezza totale 60.9 m
Lunghezza rotolo 60.9 m
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci