Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 8.0 mm PP Bianco CAT-08-PP

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170731

Codice articolo precedente:

SHR-08-PPW

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 105,9748 €
5 - 9 98,4615 €
10 - 24 90,9483 €
25 + 83,6913 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

105,97 €

1 x 105,9748 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.0 mm
Diametro cavo 10.0 mm
Spessore parete 0.8 mm
Lunghezza per bobina 100.0 m
Da utilizzare con CAT-08-PP
Colore Bianco
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci