Menu Ricerca

Golfari - femmina

In produzione

Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.

Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4044, SRP4041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 Materiale d1 Tipo filetto w1 w2 d2 Acquista
5,6375 € - 8,6715 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
7,6875 € - 11,8285 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
31,3445 € - 48,216 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
64,124 € - 98,6563 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio inossidabile 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
7,2263 € - 11,111 € Richiedi il lead time qui
31.0
Acciaio inossidabile 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
7,913 € - 12,1668 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
18,6345 € - 23,288 € Richiedi il lead time qui
90.0
Acciaio inossidabile 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
20,295 € - 31,2215 € Richiedi il lead time qui
90.0
Acciaio zincato
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
8,7023 € - 13,3865 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio inossidabile 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
26,773 € - 41,1845 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio inossidabile 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
7,2468 € - 11,152 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
15,129 € - 23,2675 € Richiedi il lead time qui
90.0
Acciaio zincato
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
42,4248 € - 65,272 € Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
25,2355 € - 38,8168 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
3,7823 € - 5,8118 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio zincato
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
8,2308 € - 12,669 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
33,948 € - 52,2238 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
61,2438 € - 94,218 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
16,5845 € - 25,5123 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
75,7373 € - 116,5118 € Richiedi il lead time qui
168.0
Acciaio zincato
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M14 63.0 Acciaio zincato

20199340

Fascia di prezzo
8,6715 € - 5,6375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M18 72.0 Acciaio zincato

20199425

Fascia di prezzo
11,8285 € - 7,6875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M33 108.0 Acciaio zincato

20199357

Fascia di prezzo
48,216 € - 31,3445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M30 108.0 Acciaio inossidabile 316

20199142

Fascia di prezzo
98,6563 € - 64,124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199241

Fascia di prezzo
11,111 € - 7,2263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199258

Fascia di prezzo
12,1668 € - 7,913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M24 90.0 Acciaio inossidabile 303

20199326

Fascia di prezzo
23,288 € - 18,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M27 90.0 Acciaio zincato

20199432

Fascia di prezzo
31,2215 € - 20,295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 303

20199265

Fascia di prezzo
13,3865 € - 8,7023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio inossidabile 303

20199289

Fascia di prezzo
41,1845 € - 26,773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio zincato

20198763

Fascia di prezzo
11,152 € - 7,2468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M24 90.0 Acciaio zincato

20198800

Fascia di prezzo
23,2675 € - 15,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M36 126.0 Acciaio zincato

20198848

Fascia di prezzo
65,272 € - 42,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M30 108.0 Acciaio zincato

20198824

Fascia di prezzo
38,8168 € - 25,2355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio zincato

20198749

Fascia di prezzo
5,8118 € - 3,7823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio zincato

20198787

Fascia di prezzo
12,669 € - 8,2308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M16 63.0 Acciaio zincato

20198770

Fascia di prezzo
52,2238 € - 33,948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M30 108.0 Acciaio zincato

20198831

Fascia di prezzo
94,218 € - 61,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M20 72.0 Acciaio zincato

20198794

Fascia di prezzo
25,5123 € - 16,5845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M48 166.0 Acciaio zincato

20198886

Fascia di prezzo
116,5118 € - 75,7373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0