Menu Ricerca

Giunti universali singoli

Disponibile

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 l1 Materiale Bore dia l2 l3 d2 Acquista
18,1835 € - 24,2413 € Richiedi il lead time qui
12.0
62.0
Acciaio
Foro rotondo
31.0
18.0
22.0
23,0523 € - 30,7398 € Richiedi il lead time qui
20.0
86.0
Acciaio
Foro rotondo
43.0
24.0
32.0
31,3445 € - 41,7893 € Richiedi il lead time qui
20.0
86.0
Acciaio
Sede per chiave
43.0
24.0
32.0
36,1723 € - 48,2263 € Richiedi il lead time qui
16.0
68.0
Acciaio
Foro rotondo
34.0
16.0
32.0
39,278 € - 52,3673 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Sede per chiave
24.0
12.0
22.0
51,4653 € - 68,6135 € Richiedi il lead time qui
20.0
82.0
Acciaio
Sede per chiave
41.0
18.0
42.0
16,2668 € - 21,689 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Foro rotondo
24.0
12.0
22.0
51,5268 € - 68,7058 € Richiedi il lead time qui
30.0
132.0
Acciaio
Sede per chiave
66.0
38.0
50.0
  • di 5
Giunto singolo universale 12.0 62.0 Acciaio

20214128

Fascia di prezzo
24,2413 € - 18,1835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Giunto singolo universale 20.0 86.0 Acciaio

20214142

Fascia di prezzo
30,7398 € - 23,0523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Giunto singolo universale 20.0 86.0 Acciaio

20214203

Fascia di prezzo
41,7893 € - 31,3445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Giunto singolo universale 16.0 68.0 Acciaio

20214258

Fascia di prezzo
48,2263 € - 36,1723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214296

Fascia di prezzo
52,3673 € - 39,278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 20.0 82.0 Acciaio

20214326

Fascia di prezzo
68,6135 € - 51,4653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214838

Fascia di prezzo
21,689 € - 16,2668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 30.0 132.0 Acciaio

20214807

Fascia di prezzo
68,7058 € - 51,5268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0