Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2668 € - 21,689 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
34.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 38,1198 € - 50,8298 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 158,875 € - 211,8368 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
160.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 49,528 € - 66,0408 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
122.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 23,165 € - 30,8833 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 124,2403 € - 165,6503 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
166.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 32,6155 € - 43,4908 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 40,7643 € - 54,3455 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 56,1803 € - 74,907 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 64,7493 € - 86,3255 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 18,7165 € - 24,9588 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
60.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 23,0523 € - 30,7398 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 19,7928 € - 26,3835 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
68.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 104,1298 € - 138,8363 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
140.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 220,6005 € - 294,134 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
190.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 32,5233 € - 43,3678 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 47,0783 € - 62,771 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 38,1505 € - 50,8708 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 25,4815 € - 33,9788 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
34.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 26,7115 € - 35,6188 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare